Menu Search

Capuchones Uniscrew

En stock

Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tornillos compatibles (todos) Compra
0,0417 € - 0,0923 € 2102 En stock
6. 12
10126486 0,0438 € - 0,0969 € 7407 En stock
0,0417 € - 0,0923 € 16782 En stock
6. 12
10338124 0,1202 € - 0,2657 € 35511 En stock
10. 12
10203651 0,083 € - 0,1835 € 81905 En stock
10. 12
Capuchones Uniscrew 6. 12 13.6 mm (D) PP Blanco

10130018

Rango de precios
0,0923 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
2102 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    6. 12
  • Diámetro general
    13.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
Capuchones Uniscrew 13.7 mm (D) PP Blanco

10126486

Rango de precios
0,0969 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
7407 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Diámetro general
    13.7 mm
  • Altura general
    8.3 mm
  • Altura de la base
    5.5 mm
Capuchones Uniscrew 6. 12 13.6 mm (D) PP Negro

10130001

Rango de precios
0,0923 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
16782 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    6. 12
  • Diámetro general
    13.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
Capuchones Uniscrew 10. 12 17.5 mm (D) PP Negro

10338124

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
35511 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    10. 12
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Capuchones Uniscrew 10. 12 17.5 mm (D) PP Blanco

10203651

Rango de precios
0,1835 € - 0,083 €

Niveles de existencias
81905 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    10. 12
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Altura general
    6.0 mm